Opublikuj swoje produkty
Riff® 18" towel bar
Kohler

Riff® 18" towel bar

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet and accessory collection offers a contemporary twist on traditional design. This towel bar combines quality craftsmanship with distinctive, classic lines to elevate your space with a timeless feel. Offering high design, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • 18" (457 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Riff collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-27409
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuRiff™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.66
  • Szerokość (cale)18
  • Głębokość (cale)4.01
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEG017210
  • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars