Opublikuj swoje produkty
Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf
Kohler

Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf

The streamlined design of the Bardon touchless urinal offers the clean look of a rear spud urinal with the easy valve access of a top spud. The 0.5-gallon flush and touchless flush valve deliver dependable water-saving performance and enhanced hygiene for any bathroom application. Elevate your experience with KOHLER®.

Features

  • Washout urinal
  • 1/2" (12.7 mm) rear spud
  • 0.5 gpf (1.9 lpf)
  • Delivers dependable water-saving performance and added hygiene
  • Patented back wall geometry and extended rim limit splash-back for a cleaner user experience
  • Battery-operated touchless electronic flush valve powered by four AA alkaline batteries (included)
  • Includes tank cover and tank cover locks
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Wall-hung

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-32590
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuBardon™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-01-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)30.7
  • Szerokość (cale)18.6
  • Głębokość (cale)14.24
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Kod ETIMEC010235
  • Nazwa ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals