Opublikuj swoje produkty
K-33584 Winnow™ 5" cabinet pull
Kohler

K-33584 Winnow™ 5" cabinet pull

At Kohler, we design our products to give you the right mix of functionality and style to bring comfort to your daily routines. Customize your Winnow cabinet with upgraded hardware finishes of the classic, simply designed 5" door and drawer pulls. The expanded handle selection offers personalization, while coordinating with other bathroom accents.

Features

  • Simple bar pull with rounded edges; coordinates with Winnow cabinets to complete your bathroom.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-33584
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuWinnow™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)0.87
  • Szerokość (cale)4.87
  • Głębokość (cale)1.06
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware