Opublikuj swoje produkty
K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges
K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges
    Kohler

    K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges

    Inspired by a classic KOHLER design from 1929, this seat coordinates with select Kathryn toilets to bring timeless sophistication to your bath or powder room. The compression-molded wood construction offers a substantial look and feel.

    FEATURES

    • Exclusive seat design for Kathryn K-3324 and K-3484 toilets.
    • Polished Chrome hinges.
    • Coordinates with other products in the Kathryn collection.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Molded wood.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-4701-CP
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuKathryn®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)1.06
    • Szerokość (cale)14.62
    • Głębokość (cale)18.62
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats