Opublikuj swoje produkty
K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

Designed to install directly to the ceiling of your bath or shower, this straight showerarm provides a solid mount for a variety of rain-simulating showerheads. It features brass construction for durability and includes a decorative flange. Available in an array of colors to match any bathroom decor.

  • FEATURES
  • 1/2'' NPT connections.
  • Includes flange.
  • 3'' (76 mm) straight shower arm.
  • Material
  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • Installation
  • Ceiling-mount.

Skontaktuj się z Kohler

Opis
  • Product dimensions:

    L 3-3/4", H 3-3/4"W 2-1/4"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-K-7396
  • Rodzina produktuShower Fittings
  • Grupa produktuShower Arm
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-05-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures