Opublikuj swoje produkty
K-78378 Components® robe hook
K-78378 Components® robe hook
    Kohler

    K-78378 Components® robe hook

    Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. Each element is designed to feel like a minimalist piece of modern sculpture. Bring your signature bathroom look together with this contemporary robe hook in a finish to match your Components faucets.

    FEATURES

    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Components faucets and shower trim to complete your bathroom.

    Skontaktuj się z Kohler

    Opis
    • Product Dimensions

      L 4", H 2-3/8", W 2-3/8"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykohler-K-78378
    • Rodzina produktuRobe Hooks
    • Grupa produktuComponents™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks