Opublikuj swoje produkty
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
    Kohler

    K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace

    The Kinlock service sink faucet is secured to the wall with a brace for heavy commercial and industrial use. Available in a Polished Chrome or rough-plated finish, the unit features inside-threaded couplings, a vacuum breaker and a pail hook for wash or mop buckets. From wall to spout, the reach is 7-1/4". The lever handles on this model meet ADA requirements, adding to its commercial utility.


    FEATURES

    • For 8" (203 mm) centers.
    • Internal NPT connections.
    • Vacuum breaker.
    • 4-5/8" (117 mm) threaded spout for hose connection.
    • 7-1/4" (184 mm) wall-to-spout outlet.
    • Pail hook.
    • Wall brace.
    • Wall brace.

    Material

    • Brass construction.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-8907
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuKinlock™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11.13
    • Szerokość (cale)8
    • Głębokość (cale)7.25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets