Opublikuj swoje produkty
K-9394 Archer® 48" x 48" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9394 Archer® 48" x 48" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9394 Archer® 48" x 48" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9394 Archer® 48" x 48" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9394 Archer® 48" x 48" single threshold center drain shower base with removable cover

    With its beveled edges and clean geometry, this Archer shower base creates a universal look that suits an array of bathroom styles. Designed for alcove installations, this square base comes equipped with a covered drain that adds a unique design element and enhances comfort.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Covered drain with removable cover.
    • Single threshold for alcove installation.
    • Center drain.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Acrylic.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-9394
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuArcher®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.18
    • Szerokość (cale)48
    • Głębokość (cale)48
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors