Opublikuj swoje produkty
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    The Verdera medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. The door and interior are fully mirrored, and three adjustable glass shelves offer flexible storage of toiletries.

    FEATURES

    • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.
    • Three adjustable tempered-glass shelves.
    • Full-overlay mirrored door.
    • Mirrored interior.
    • Two-way adjustable hinges with 108-degree opening capability for easy cabinet access.
    • Can be installed with left- or right-hand swing.
    • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
    • Requires K-99012 or K-99675 side mirror kit (sold separately) for surface mount installation.

    Material

    • Anodized aluminum.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-99000
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuVerdera®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1983-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)30
    • Szerokość (cale)15
    • Głębokość (cale)4.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-25 53 11 13 11
    • OmniClass TitleMedicine Cabinets