Opublikuj swoje produkty
K-R24796 Worth® Robe Hook
Kohler

K-R24796 Worth® Robe Hook

Inspired by vintage metalwork, the Worth accessories collection features exposed screws and fitted-pipe detailing for an industrial chic look. With a handcrafted aesthetic, this robe hook brings relaxed sophistication to traditional decor as well as modern designs that embrace industrial elements.


FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Worth faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R24796
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuWorth™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.75
  • Szerokość (cale)2
  • Głębokość (cale)4.63
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks