Opublikuj swoje produkty
Desette™ Towel ring
Desette™ Towel ring
    Kohler

    Desette™ Towel ring

    Soft curves and smooth surfaces turn your bathroom into a warm, relaxing place. The Desette towel ring complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Desette bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

    Features

    • Coordinates with other products in the Desette collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Easy installation – no special tools required
    • Installation hardware and template included

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-R29191
    • Rodzina produktuTowel Ring
    • Grupa produktuDesette™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)8.22
    • Szerokość (cale)2.52
    • Głębokość (cale)7.44
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Kod ETIMEG017210
    • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars