Opublikuj swoje produkty
STRATOS Toilet roll holder STRX671L
STRATOS Toilet roll holder STRX671L
    Zarchiwizowane

    STRATOS Toilet roll holder STRX671L

    Double toilet roll holder without spindle system for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, for 2 rolls with max. Ø 140 mm, second roll will be released after consumption of first roll, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 170 x 343 x 166 mm (W x H x D)
    Opis
    • Lock       Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      166.00 mm
      Overall height      343.00 mm
      Overall width      170.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      140.00 mm
      Maximum width of consumable      115.00 mm
      Spindle      No

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057397
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWC-roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)343
    • Szerokość (mm)170
    • Głębokość (mm)166
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)3.67
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders