Opublikuj swoje produkty
MAXIMA Commercial sink MAXL200-120
MAXIMA Commercial sink MAXL200-120

    MAXIMA Commercial sink MAXL200-120

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, two deep drawn seamless welded bowls, without overflow and 80 mm tap ledge, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Dimensions 1200 x 432 x 700 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      432.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Bowl depth      500.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage      No
      Drainer / storage board quantity      0

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057561
    • Rodzina produktuCatering
    • Grupa produktuCatering sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)432
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka