Opublikuj swoje produkty
SIRIUS utility sink BS303
SIRIUS utility sink BS303

    SIRIUS utility sink BS303

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(9 recenzje)
    General purpose sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, seamless welded bowl with dimensions 420 x 400 x 170 mm, rounded edges, 1 1/2" plug waste, drainage back right, 40 mm rear upstand, inclusive stainless steel screws and dowels. Without folding grid Dimensions 500 x 215 x 400 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 400.00 mm
      Overall height 215.00 mm
      Overall width 500.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 175.00 mm
      Bowl depth 320.00 mm
      Bowl width 420.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Perforated waste
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000090080
    • Rodzina produktuUtility sinks
    • Grupa produktuCleaners sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)215
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    • Waga netto (kg)4.44
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • OmniClass Number23-31 13 19 19
    • OmniClass TitleService Sinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka