Opublikuj swoje produkty
Eye shower FAID100
Eye shower FAID100

    Eye shower FAID100

    Eye and face-wash fountain for table-top installation, inclined 20° forward
    Opis
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Table assembly
      Drip pan NO
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000101100
    • Rodzina produktuEmergency showers
    • Grupa produktuEye cleaning taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.29
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEye wash fountains
    • OmniClass Number23-29 37 13 15
    • OmniClass TitleCombination Emergency Eye Wash Stations

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka