Opublikuj swoje produkty
Drinking fountain tap AQRM304
Drinking fountain tap AQRM304

    Drinking fountain tap AQRM304

    Drinking bubbler DN 15, with push cap and anti-twist protection, polished chromium-plated brass. Connection G 3/8 B.
    Opis
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000101118
    • Rodzina produktuWater dispensers
    • Grupa produktuComplementary parts water dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Głębokość (mm)78
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Drinking fountains
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDrinking fountains
    • OmniClass Number23-31 31 00
    • OmniClass TitleDrinking Fountains

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka