Opublikuj swoje produkty
Mirror M501HD
Mirror M501HD

    Mirror M501HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, mirror surface tilted towards user, six visible fixation points, includes. stainless steel screws and dowels. Dimensions 460 x 528 x 62 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 62.00 mm
      Overall height 528.00 mm
      Overall width 460.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Frame

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000103195
    • Rodzina produktuPrison units
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)528
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)62
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)2.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka