Opublikuj swoje produkty
EXOS. foam soap dispenser EXOS616W
EXOS. foam soap dispenser EXOS616W
    Zarchiwizowane

    EXOS. foam soap dispenser EXOS616W

    Foam soap dispenser for wall mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, inspection window on side, with stainless steel pull lever, suitable for Franke foam soap, includes mounting materials and 650 ml Franke foam soap. Dimensions 120 x 358 x 120 mm (W x H x D)
    Opis
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      120.00 mm
      Overall height      358.00 mm
      Overall width      120.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      650.00000
      Filling quantity uom      ml
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Foam soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Single-use bag

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030025232
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuSoap dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)358
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)3.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers