Opublikuj swoje produkty
EXOS. toilet roll holder EXOS675X
EXOS. toilet roll holder EXOS675X
    Zarchiwizowane

    EXOS. toilet roll holder EXOS675X

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement, material thickness 1.5 mm, for rolls with a maximum diameter of 120 mm, stainless steel spindle with integrated roll stop function, includes mounting materials. Dimensions 123 x 62 x 129 mm (W x H x D)
    Opis
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      129.00 mm
      Overall height      62.00 mm
      Overall width     123.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030031170
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWC-roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)62
    • Szerokość (mm)123
    • Głębokość (mm)129
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)0.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders