Opublikuj swoje produkty
EXOS. soap dispenser EXOS618EW
EXOS. soap dispenser EXOS618EW
    Zarchiwizowane

    EXOS. soap dispenser EXOS618EW

    Soap dispenser for recessed mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, suitable for liquid soap and lotions, 800 ml refill tank, with stainless steel push lever, easy to refill with soap tank on front panel, includes mounting materials. Dimensions 124 x 500 x 120 mm (W x H x D)
    Opis
    • Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 124.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Filling quantity 0.80000
      Filling quantity uom Liter
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of operation Manual operation
      Type of soap container Integrated refillable tank
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030034667
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuSoap dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)124
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)2.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers