Opublikuj swoje produkty
PLANOX wash trough PL18T
PLANOX wash trough PL18T

    PLANOX wash trough PL18T

    PLANOX seamless welded washtrough for wall mounting, chromium nickel steel, satin finished surface, material thickness of washtrough 0.8 mm / side panels 1.2 mm, side panels with integrated wall brackets, lowered tap ledge 80 mm, without tap holes or overflow, 40 mm rear upstand, central waste, G 1 1/2 B strainer waste, includes mounting materials. For a length of 1800 mm or more, an additional bracket is supplied. Special lengths are available on request. Dimensions 1800 x 210 x 442 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      442.00 mm
      Overall height      210.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      320.00 mm
      Bowl width      1,720.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of waste kit      Perforated waste
      Splash back height      30.00 mm
      Number of waste holes      1.00000

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030043788
    • Rodzina produktuWashbasins & Washtroughs
    • Grupa produktuWashtroughs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)210
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)442
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)12.74
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriptionWash troughs

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka