Opublikuj swoje produkty
SATURN set of towel rails TB80
SATURN set of towel rails TB80

    SATURN set of towel rails TB80

    Towel rail for Franke washtroughs BX, ECN, ECO and PLANOX, stainless steel, surface satin finished, material thickness Ø8 mm, for mounting underneath front edge, rail is flexible and retrofittable, one set per wash place necessary, inclusive mounting set. Width 728 mm
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      728.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030046200
    • Rodzina produktuWash basins
    • Grupa produktuComplementary parts wash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)119
    • Szerokość (mm)728
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)0.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka