Opublikuj swoje produkty
F3S WC flushing valve F3SF4001
F3S WC flushing valve F3SF4001

    F3S WC flushing valve F3SF4001

    F3S WC flushing valve DN 20, for wall-mounted toilet bowls, fitting group 1, with remote control for concealed mounting. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Self-closing upper component for remote operation, hydraulically controlled, piston-free design, automatic and backlash-free closing. Automatic flush flow regulation and adjustable flush water volume. Flush valve complete with flush pipe connection and screw connection. All-metal construction, visible parts polished chromium-plated. Stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm for invisible mounting via threaded rods, up to a wall thickness of 50 to 500 mm, pre-mounted push-button actuation, flush-mounted box. Hydraulic control lines and empty conduit (2 m) and mounting material. Connection and maintenance via service room.
    Opis
    • cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      protective shutdown no
      surface finish casing satin finished
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting concealed
      type of operation manual operation
      basic colour stainless steel-look
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030068191
    • Rodzina produktuFlushing systems
    • Grupa produktuSelf closing WC flushing systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)245
    • Szerokość (mm)190
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka