Opublikuj swoje produkty
Flushing Pipe ACXF4002
Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing pipe made of plastic, with bend for connection to WC flush valve, 28x1 x 700 x 250 mm
    Opis
    • type of flush pipe WC

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030068209
    • Rodzina produktuFlushing systems
    • Grupa produktuComplementary parts flushings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka