F5 smart urinal unit for installation behind a single urinal made of CMPX539 stainless steel. Water path pre-assembled with hose for water connection, locking and solenoid valve. Control unit in sealed plastic box for wireless communication with the F5 smart urinal sensor. Either for battery operation with 6 V lithium battery (CR-P2) per control unit or separate power supply via power supply unit 6.75 V/12 V DC.
Battery compartment including battery or power supply unit with extension cable must be ordered separately.
Dostępny w krajach:
| Azja | Europa | Oceania | Ameryka północna | Afryka |
|---|---|---|---|---|
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Austria | Australia | Kanada | Republika Południowej Afryki |
Belgia | Stany Zjednoczone | |||
Chorwacja | ||||
Czechy | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francja | ||||
Hiszpania | ||||
Holandia | ||||
Irlandia | ||||
Litwa | ||||
Łotwa | ||||
Luksemburg | ||||
Niemcy | ||||
Polska | ||||
Rosja | ||||
Rumunia | ||||
Serbia | ||||
Słowacja | ||||
Słowenia | ||||
Szwajcaria | ||||
Szwecja | ||||
Ukraina | ||||
Węgry | ||||
Wielka Brytania | ||||
Włochy |