Opublikuj swoje produkty
STRATOS Soap dispenser STR618
STRATOS Soap dispenser STR618

    STRATOS Soap dispenser STR618

    STRATOS soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with inspection window, cylinder lock with key, suitable for liquid soap or lotion, 800 ml refill container, with plastic pull handle, including mounting material.

    Dimensions 100 x 304 x 134 mm (W x H x D)

    Opis
    • filling quantity 0.8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 304 mm
      overall width 100 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600008894
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuSoap dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)304
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)134
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)1.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka