EXOS hand dryer for wall mounting, made of stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, with non-contact opto-electronically controlled proximity sensor, adjustable warm air temperature, sensor range adjustable from 10-25 cm, continuous operation protection with automatic switch-off after 60 seconds, adjustable air velocity, cable and plug provided by customer.
Connection voltage: 230 V, 50-60 Hz
Total power: 1000 W
Heater: 500 W
Motor: 500 W
Air volume: 80 m³/h
Air velocity: 95-115 m/s
Noise level: 76.2 dB(A)
Protection class IPX1
Protection class I
Dostępny w krajach:
| Azja | Europa | Oceania | Ameryka północna | Afryka |
|---|---|---|---|---|
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Austria | Australia | Kanada | Republika Południowej Afryki |
Belgia | Stany Zjednoczone | |||
Chorwacja | ||||
Czechy | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francja | ||||
Hiszpania | ||||
Holandia | ||||
Irlandia | ||||
Litwa | ||||
Łotwa | ||||
Luksemburg | ||||
Niemcy | ||||
Polska | ||||
Rosja | ||||
Rumunia | ||||
Serbia | ||||
Słowacja | ||||
Słowenia | ||||
Szwajcaria | ||||
Szwecja | ||||
Ukraina | ||||
Węgry | ||||
Wielka Brytania | ||||
Włochy |