Opublikuj swoje produkty
LED LINE® PANEL SLIM 40W 4000K 4400LM 60X60 0-10V
LED line

LED LINE® PANEL SLIM 40W 4000K 4400LM 60X60 0-10V

4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)

Panel LED line® to idealny zamiennik oprawy rastrowej. Panel ten świetnie sprawdzi się w budynkach użyteczności publicznej (urzędach, placówkach ochrony zdrowia), komercyjnych (biurach, restauracjach, hotelach, salach bankietowych), jak też mieszkalnych (salonie, jadalni, sypialni, czy holu).

Opis
  • Panel ma moc 40 W i temperaturę barwową 4000 K. W produkcie zastosowano diodę typu SAMSUNG 4014. Produkt ten osiąga skuteczność świetlną 110 lm/W. Strumień świetlny generowany przez produkt wynosi 4400 lm. Kąt świecenia diody wynosi 120 °. Zakres napięcia zasilania dla tego produktu wynosi: 220-240V AC.

    Klasa szczelności produktu to IP20. Dyfuzor rozpraszający światło emitowane przez diody LED wykonany jest z: PMMA. Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.

    Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 80. Trwałość każdej z diod to ponad 100000 h. Współczynnik mocy (power factor) wynosi PF> 0,9. Ilość cykli włącz/wyłącz to 50000. Klasa energetyczna wg starych przepisów A+.

    Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym to: II.

    Produkt pracuje w zakresie temperatur -5 / +40 °C. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyled-line-panel-slim-40w-4000k-4400lm-595x595
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)595
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren (EPS)
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight