Opublikuj swoje produkty
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox

    Architrave Keypad with Backbox

    The Architrave style keypad is sleek and compact. It fits where other keypads won't, including door jambs and other millwork.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Opis
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-architrave-keypad
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuHomeWorks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)3.82
    • Szerokość (cale)1.29
    • Głębokość (cale)2.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone