Opublikuj swoje produkty
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel

    Athena QS DIN Rail Panel

    Configurable Lighting Control panels are pre-assembled and tested power panels that are configurable to control multiple load types. Panels are available with branch circuit breakers or as a feed-through control or satellite panel. The breaker panels come with a branch circuit breaker for each DIN Power Module (DPM). The control panels have a control gear compartment that can house a processor and power supply, and other low voltage gear. Satellite panels replace the control gear compartment with DIN rail rows to mount additional DPMs.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-athena-alpd
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuAthena
    • Data publikacji2021-12-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)16
    • Szerokość (cale)15.87
    • Głębokość (cale)3.94
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Prowadzenie instalacji

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone