Opublikuj swoje produkty
Vive Wireless Hub

Vive Wireless Hub

The Vive hub provides a connection point for Lutron Vive devices such as PowPak wireless dimming and switching modules, PowPak Wireless Fixture Controllers, PowPak 20 A Relay Modules, Maestro Wireless dimmers and switches, Wireless Receptacle controls, Pico remote controls, Radio Powr Savr occupancy sensors, and daylight sensors.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Type Wireless Hub
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Height 3.1" to 4.8"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 6.5" to 6.8"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-vive-wireless-hub
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuVive by Lutron
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)1.5
  • Szerokość (cale)6.5
  • Głębokość (cale)2.8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sterowniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC000533
  • Nazwa ETIMLighting control system component
  • Uniclass 2015 CodePr_75_70
  • Uniclass 2015 DescriptionPower and lighting control products
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-27 15 21
  • OmniClass TitleBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone