Opublikuj swoje produkty
X96 Ketra Controller
X96 Ketra Controller

    X96 Ketra Controller

    Used with Ketra's LS0 Lightbar Slim. 96 W Class 2 power supply. Clear Connect-Type X wireless communication for easy installation. Mounts to standard 4 in x 4 in (101 mm x 101 mm) junction box

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-ketra-x96
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuKetra
    • Data publikacji2021-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)5
    • Szerokość (cale)5
    • Głębokość (cale)1.3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sterowniki

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone