Opublikuj swoje produkty
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    4-zone ESN for 0–10 V-/ Switching lighting loads Features • 0-10 V- power module can be used in an Athena system. • Includes QS link for seamless integration of lights and control. • Auto sink and source capability for 0–10 V- outputs. • Buttons on the module provide override control. • LEDs on the module provide diagnostic information. • 0–10 V- power module can be used for 0–10 V- and switching applications only. • Emergency contact closure input (CCI). • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage. • Switched outputs utilize latching relays to maintain relay state if control power is lost. • 0-10 V- fixtures used with this ESN must support switching power to turn on/off.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-athena-qsn-4t5-120-d
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuAthena
    • Data publikacji2021-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)3.53
    • Szerokość (cale)6.37
    • Głębokość (cale)2.38
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sterowniki

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone