Opublikuj swoje produkty
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module

    Energi Savr Node Switching Power Module

    4-zone ESN for switching of lighting and motor loads. Features • Four switched output zones. • Adaptive zero-cross switching maximizes relay life. • Rated for lighting loads as defined by UL® 508, NEMA 410, as well as INC, MLV, and ELV. • Rated for motor loads of 1/3 HP. • Includes QS link for seamless connection to an Athena system. • LEDs on the module provide diagnostic information. • Buttons on module provide override control. • Emergency Contact Closure Input (CCI). • Programmable Contact Closure Output (CCO). • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-athena-qsn-4s8-120-d
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuAthena
    • Data publikacji2021-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)3.53
    • Szerokość (cale)6.37
    • Głębokość (cale)2.38
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sterowniki