Opublikuj swoje produkty
QS Link Power Supply

QS Link Power Supply

The QSPS-DH-1-75 QS link power supply provides up to 75 Power Draw Units (PDUs) on a QS link. The QSPS-DH-1-75 powers additional compatible accessories and devices, allowing them to be added to a QS system.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Width 3.5625"

    Height 3.5625"

    Depth 2.4375"

    Type Power Supply Panel

    Amp Rating 0.5 amps to 1.3 amps

    Voltage 120 V to 277 V

    Environment Indoor

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-qsps-dh-dinpower
  • Rodzina produktuDistribution Boards and Control Panels
  • Grupa produktuSivoia® QS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.56
  • Szerokość (cale)3.56
  • Głębokość (cale)2.44
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Transformatory
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLow-Voltage Transformers
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone