Opublikuj swoje produkty
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    The Lutron DIN rail panels with integrated arc-fault circuit breakers are designed to accept Lutron DIN power modules (DPMs). The compatible DPMs can be configured in the panel to control multiple load types to fit the size, lighting plan, and design of a project. DIN panels with breakers reduce the number of wiring connections required when compared to a similar feed through panel. Panels may either be surface-mounted or recess-mounted in an electrical closet or other equipment room.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Opis
    • Width 15.875"
      Height 65"
      Depth 3.936"
      Finish Black
      Dimming / Dimmer 1920 watt
      Voltage 120 V
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-dinbreaker-homeworks
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuHomeWorks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)15.88
    • Głębokość (cale)3.94
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 15
    • OmniClass TitleElectrical Distribution Control Panels

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone