Opublikuj swoje produkty
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
    MAY Parasols

    Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(10 recenzje)

    ALBATROS: THE XXL parasol

    The center pole of the ALBATROS parasol begins where others stop. With a single ALBATROS you can create a space of up to 78 m² span - and in a very stylish way, because the ALBATROS XXL is a cleanly designed elegant parasol umbrella that blends in well with any architectural environment.

    The advantages at a glance:

    • Eeasy Bevel
    • Extremely stable processing performance than aluminum screen
    • Optimum utilisation of space with a screen space of up to 78m2
    • Cover with telescopic suspension system
    • Interchangeable fabric with quick and easy motion

    Opis
    • For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAG3040_ALBATROS
    • Rodzina produktuCommercial parasols
    • Grupa produktumodel ALBATROS (extreme range)
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-28
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)3000
    • Głębokość (mm)4000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameCanopy
    • UNSPSC code30151902
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_33_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGarden umbrellas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAwnings
    • OmniClass Number23-19 29 13 25
    • OmniClass TitleGarden Umbrellas
    • CSI UniFormat II CodeF1010
    • CSI UniFormat II TitleSpecial Structures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Oceania Afryka