Opublikuj swoje produkty
BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor
MIFAB

BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor

MIFAB® BIG-PL Series HDPE rotational molded plaster interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, plaster retention baffle with elevated 3″ diameter passageway, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBIG-PL
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Kod ETIMEC010271
  • Nazwa ETIMOil/petrol/grease trap
  • UNSPSC nameSeparators
  • UNSPSC code401617
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-27 55 35 11
  • OmniClass TitleCentrifuge Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING