Opublikuj swoje produkty
LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor
MIFAB

LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor

MIFAB® LIL-PL Series HDPE injection molded plaster interceptor. Unit shall include: two internal straining baffles (first one has 3/8″ x 1.25″ long slots and the second one has 1/4″ diameter holes spaced 1/2″ apart, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLIL-PL
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameSeparators
  • UNSPSC code401617
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 55 35
  • OmniClass TitleLiquid Separators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING