Opublikuj swoje produkty
LIL-S LIL MAX HDPE Solids Interceptor
MIFAB

LIL-S LIL MAX HDPE Solids Interceptor

MIFAB® LIL-S Series HDPE injection molded solids interceptor. Unit shall include: internal perforated sediment bucket (1/4″ diameter holes) with coarse screen, baffle assembly (3/8″ x 1 1/4″ slots) and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches. For indoor/outdoor use.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLIL-S
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 37 00
  • OmniClass TitleLiquid Traps
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING