Opublikuj swoje produkty
LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor
MIFAB

LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor

MIFAB® LIL-SA Series HDPE injection molded sand interceptor. Unit shall include: two internal sand separation baffles with 3″ diameter holes, internal deep seal trap and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLIL-SA
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSediment Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 37 15
  • OmniClass TitleSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING