Opublikuj swoje produkty
MC-21 Compact Rear Outlet Water Closet Carrier
MIFAB

MC-21 Compact Rear Outlet Water Closet Carrier

MIFAB® MC-21 Series floor mounted single, horizontal, adjustable, water closet carrier without fitting, 4” (102) back outlet waste connection (specify no hub or threaded), lacquered cast iron adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.
Opis
  • SKUs: MC-21N, MC-21T, MC-22N, MC-22T
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymc-21-compact-rear-outlet-water-closet-carrier
  • Rodzina produktuFixture Carriers
  • Grupa produktuOther Fixture Carriers » Residential Fixture Carriers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING