Opublikuj swoje produkty
MC-41-R Single Carrier with Concealed Arms and Round Uprights
MIFAB

MC-41-R Single Carrier with Concealed Arms and Round Uprights

MIFAB® MC-41-R Series floor mounted concealed arm lavatory carrier with lacquered, adjustable, ductile iron concealed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, alignment rod, two lacquered 2” diameter x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and fixture leveling and locking hardware.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymc-41-r-single-carrier-with-concealed-arms-and-round-uprights
  • Rodzina produktuFixture Carriers
  • Grupa produktuOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-19 31 17 13
  • OmniClass TitleLavatory Units