Opublikuj swoje produkty
MC-61 Floor Mounted Service Sink Carrier without Fitting
MIFAB

MC-61 Floor Mounted Service Sink Carrier without Fitting

Opis
  • MIFAB® MC-61 Series floor mounted service sink carrier with two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet, and back outlet waste connection (specify no hub or threaded waste connection). Complete with lacquered cast iron faceplate assembly, lacquered cast iron nipple and waste connector, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, and polished chrome-plated finishing cap nuts.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymc-61-floor-mounted-service-sink-carrier-without-fitting
  • Rodzina produktuFixture Carriers
  • Grupa produktuOther Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment