Opublikuj swoje produkty
MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor
MIFAB

MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor

MIFAB MI-G-L Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor with flow rating of 20-50 GPM and grease holding capacity of 40-100 lbs. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief bypass, and steel powder epoxy coated rectangular gasketed lid.
Opis
  • SKUs: MI-G-L-20, MI-G-L-35, MI-G-L-50
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-g-l-20-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuGrease Interceptors
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment