Opublikuj swoje produkty
MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting
MIFAB

MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting

The MIFAB® MI-GAP-NPB Series copper air gap fitting complete with a ½” (13) male N.P.T. fitting at the inlet supply incorporating a stream directing nozzle, a ½” (13) N.P.T. female outlet, and a 1” (25) vertical air gap. It is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems standard.
Opis
  • SKUs: MI-GAP-NPB
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-gap-brass-air-gap-fitting
  • Rodzina produktuTrap Seal Primers
  • Grupa produktuOther
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Outlets and Inlets
  • OmniClass Number23-33 49 21 11
  • OmniClass TitleAir Outlets and Inlets
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING