Opublikuj swoje produkty
XL-MI-G-BO
MIFAB

XL-MI-G-BO

MIFAB® XL-MI-G-BO Series of fixed bolt on extensions are manufactured from 10 gauge, acid resistant, powder epoxy coated steel and are complete with lid sealing urethane gasket and lockdown hardware.

Opis
  • Bolt On (Fixed) Extension for XL-MI-G Grease Interceptor

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyxl-mi-g-bo
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuGrease Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-27 37 11
  • OmniClass TitleGrease Traps