Opublikuj swoje produkty
AC-84EI30 Drzwi Przeciwpożarowe
Morad

AC-84EI30 Drzwi Przeciwpożarowe

AC-84 EI30 to system aluminiowy przeznaczony do wewnętrznych i zewnętrznych drzwi przeciwpożarowych, spełniający normy ochrony przeciwpożarowej EI30. System umożliwia wykonanie drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych z możliwością rozbudowy o boczne doświetla oraz górne naświetle.

Dzięki głębokości profilu wynoszącej 84 mm zarówno dla ramy, jak i skrzydła, system oferuje wysoką trwałość i odporność ogniową. Obsługuje szeroki wybór wypełnień, w tym szyby pojedyncze i zespolone oraz nieprzezierne panele. Wybierając odpowiednią konfigurację, można także uzyskać klasę dymoszczelności, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo w zastosowaniach przeciwpożarowych.

Opis
    • ODPORNOŚĆ OGNIOWA: EI30
    • DYMOSZCZELNOŚĆ: Sa, S200
    • WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Ud > 0,9 W/m²K
    • ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATROWE: C2
    • WODOSZCZELNOŚĆ: 6A
    • MAKSYMALNE WYMIARY DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH: 1681 mm x 3534 mm
    • MAKSYMALNE WYMIARY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH: 1600 mm x 3534 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyac-84-EI30-fireproof-doors
  • Rodzina produktuOkna & Drzwi
  • Grupa produktuAC-84EI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-20
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)84
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Uniclass 2015 CodePr_25_80_79
  • Uniclass 2015 DescriptionSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka