Opublikuj swoje produkty
AC-84EI60 Ściany Przeciwpożarowe
Morad

AC-84EI60 Ściany Przeciwpożarowe

AC-84 EI60 to system aluminiowy przeznaczony do budowy niekonstrukcyjnych ścian przeciwpożarowych wewnętrznych i zewnętrznych, spełniający normy ochrony przeciwpożarowej EI60. System umożliwia wykonanie ścian w układzie słupowo-ryglowym lub bezszprosowym.

Dzięki głębokości profilu wynoszącej 84 mm system zapewnia wysoką trwałość i odporność ogniową. Obsługuje szeroki wybór wypełnień, w tym szyby pojedyncze i zespolone oraz nieprzezierne panele. Ściana przeciwpożarowa może być zintegrowana z systemem drzwi przeciwpożarowych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, co zapewnia spójność konstrukcyjną oraz zwiększone bezpieczeństwo pożarowe.

Opis
    • ODPORNOŚĆ OGNIOWA: EI60
    • ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA: IVb
    • ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ OGNIA: NRA
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyac-84-EI60-fireproof-walls
  • Rodzina produktuŚciany
  • Grupa produktuAC-84EI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-20
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)84
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodePr_25_80_79
  • Uniclass 2015 DescriptionSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 15 11 21
  • OmniClass TitleFire Rated Glass

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka