Opublikuj swoje produkty
AC-84EI30 Ściany Przeciwpożarowe
AC-84EI30 Ściany Przeciwpożarowe
    Morad

    AC-84EI30 Ściany Przeciwpożarowe

    AC-84 EI30 to system aluminiowy przeznaczony do budowy niekonstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych ścian przeciwpożarowych, spełniający normy ochrony przeciwpożarowej EI30. System umożliwia wykonanie ścian przeciwpożarowych w układzie słupowo-ryglowym lub bezszprosowym.

    Dzięki głębokości profilu wynoszącej 84 mm system zapewnia wysoką trwałość i odporność ogniową. Obsługuje szeroki wybór wypełnień, w tym szyby pojedyncze i zespolone oraz nieprzezierne panele. System ścienny może być bezproblemowo połączony z systemem drzwi przeciwpożarowych, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo pożarowe oraz spójność konstrukcyjną.

    Opis
      • ODPORNOŚĆ OGNIOWA: EI30
      • ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA: IVb
      • ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ OGNIA: NRA
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyac-84-EI30-fireproof-walls
    • Rodzina produktuŚciany
    • Grupa produktuAC-84EI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-20
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)84
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_25_80_79
    • Uniclass 2015 DescriptionSmoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 15 11 21
    • OmniClass TitleFire Rated Glass

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka